Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2 Port Mini PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Adapter Karte mit UASP Unterstützung

Produkt-ID: MPEXUSB3S22B

Fügen Sie Ihrem PC zwei USB 3.0-Ports über einen Mini PCI Express-Steckplatz hinzu.

Merkmale
  • Zwei externe USB 3.0 Typ A Ports

  • UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung

  • Liefert eine Stromversorgung bis zu 900 mA pro Port

Mehr Merkmale . . .
  • Vollständig konform mit USB 3.0- und Intel xHCI-Spezifikation

  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten

  • Konform mit PCI Express Base Specification 2.0 (abwärts kompatibel mit 1.0a/1.1)

  • Unterstützt Control-/Bulk-/Interrupt-/Isochronous-USB-Übertragungsraten.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
70,99 € EUR ohne USt
85,19 € mit USt

ID: MPEXUSB3S22B

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die 2-Port-Mini PCI Express USB 3.0-Karte MPEXUSB3S22B mit Slotblech-Kit fügt kompakten Systemen zwei externe USB 3.0-Ports hinzu, um eine Vielzahl von verschiedenen Peripheriegeräten anzuschließen. Die Karte wird auch mit optionalen Standard- und Low Profile-Slotblechen geliefert, um bei Bedarf in einen rückwärtigen Erweiterungssteckplatz zu passen.

Die Mini PCIe USB 3.0-Karte unterstützt die volle SuperSpeed USB-Spezifikation mit schnellen Datenübertragungsgeschwindigkeiten (bis zu 5 Gbit/s) ebenso wie 900 mA Stromversorgung pro Port. Somit ist sie eine praktische Ergänzung zum Anschließen von USB 3.0-Peripheriegeräten.

Dank Unterstützung für UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieser USB 3.0-Controller in Kombination mit einem UASP-fähigen Gehäuse bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0 (Hinweis: Für UASP ist ein kompatibles Betriebssystem erforderlich). Mit einem effizienteren Protokoll als dem herkömmlichen USB BOT (Bulk-Only Transport) optimiert die UASP-Technologie die Übertragungen durch die gleichzeitige Verarbeitung von mehreren Befehlen, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich steigt und die Wartezeiten bei Datenübertragungen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Konformität mit PCI Express Gen 2 ist die Mini PCI Express-Adapterkarte (Mini-Karte) zur Verwendung mit den neuesten kleinen Computersystemen, wie Mini-ITX oder individuellen eingebetteten Lösungen, bei denen keine PCIe-Karte normaler Größe verwendet werden kann, geeignet.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird unter Windows® 8, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.3 oder höher unterstützt. Bei Tests zeigte UASP bis zu 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

UASP Speed Diagram

Bei derselben Spitze zeigte UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.

UASP Speed Diagram

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, USB 3.0-Zusatzkarten von StarTech.com, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Flexible Installation dank Kompatibilität mit Mini PCIe und mitgelieferten Slotblech-Kit
  • SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität mit bis zu 5 GBit/s bei gleichzeitiger Kompatibilität mit den Vorgängerversionen USB 2.0/1.x
  • Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Gehäuse mit UASP-Unterstützung
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only

Anwendungen
  • Für Systemhersteller, die eine kompakte HTPC-Lösung mit externem USB 3.0-Speicher oder anderen Peripheriegeräten herstellen möchten
  • Fügen Sie einem mini-ITX oder benutzerdefinierten eingebetteten System ohne Platz für eine standardmäßige PCI Express-Karte zwei USB 3.0-Geräteverbindungen hinzu.
  • Zum Anschließen externer USB 3.0-Speichergeräte für eine schnelle Sicherung oder Archivierung
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Mini PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Industrienormen Intel xHCI
PCI Express Base Specification 2.0 (abwärts kompatibel mit 1.0a/1.1)
USB 3.0
Kartentyp Integriert
Ports 2
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Interne Ports 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header) Stecker
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Gehäuse mit verfügbarem Low oder Full Profile-Erweiterungskartensteckplatz
Verfügbarer Mini PCI Express-Erweiterungssteckplatz (volle Länge)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 600 mm [23.6 in]
Produktbreite 30 mm [1.2 in]
Produktgewicht 61 g [2.2 oz]
Produktlänge 51 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 207 g [7.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini PCIe USB 3.0-Karten
1 - USB Header-auf-2-Port-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Standard-Profil-Slotblech
1 - LP4-Stromkabel
1 - Schraubensatz
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse
USB3SEXTAA6

1,8 m USB 3.0 Verlängerungskabel A auf A - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr USB 3.0 Super Speed-Kabel um 1,8 m

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.