Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf
Produkt-ID: PEXUSB3S11
- Sowohl interne als auch externe USB 3.0-Anschlüsse
- Optionaler SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro Port zur Verfügung
- Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.0 Revision 1.0 und Intel xHCI rev 0.96
- UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung
- PCI Express 2.0-konform
- Unterstützt USB-Übertragungsgeschwindigkeiten von 5 Gbit/s (SuperSpeed), 480 Mbit/s (High Speed), 12 Mbit/s (Full Speed) und 1,5 Mbit/s (Low Speed)
- Abwärts kompatibel mit früheren USB-Normen
- USB-Ports sind Hot Swap- und Plug and Play-kompatibel.
- Unterstützt die Schnittstellenspezifikationen von PCI Bus Power Management Revision 1.2
- Vollständige Unterstützung für die folgenden USB-Kommunikationstypen: Control-/Bulk-/Interrupt-/Isochronous-Übertragung
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dank der PCI Express USB 3.0-Karte PEXUSB3S11 können Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz einen internen und einen externen USB 3.0-Anschluss hinzufügen.
Durch den nativen NEC PCI Express Host Controller Chipsatz unterstützt das neue USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s, wobei natürlich auch ältere USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) Geräte angeschlossen werden können. Die interne USB 3.0-Verbindung bietet den zusätzlichen Vorteil der Kompatibilität mit USB 3.0-basierten internen Speicherlösungen oder Frontschacht-Hubs.
Dank Unterstützung für UASP (USB Attached SCSI Protocol) ist dieser USB 3.0-Controller in Kombination mit einem UASP-fähigen Gehäuse bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0 (Hinweis: Für UASP ist ein kompatibles Betriebssystem erforderlich). Mit einem effizienteren Protokoll als dem herkömmlichen USB BOT (Bulk-Only Transport) optimiert die UASP-Technologie die Übertragungen durch die gleichzeitige Verarbeitung von mehreren Befehlen, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich steigt und die Wartezeiten bei Datenübertragungen reduziert werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.
Für busbetriebene USB-Geräte verfügt diese PCIe USB 3.0-Karte über einen optionalen SATA-Stromanschluss zum Anschließen an die Stromversorgung des Systems und Bereitstellen von bis zu 900 mA Strom pro Port für USB 3.0-Geräte (500 mA für USB 2.0).
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.
Verbesserte Leistung mit UASP
UASP wird von Windows® 8 und Server 2012 unterstützt. Im Vergleich mit herkömmlichem USB 3.0 erbrachte UASP in Tests bei maximaler Systemauslastung Leistungen mit bis zu 70 % schnellerer Lesegeschwindigkeit und bis zu 40 % schnellerer Schreibgeschwindigkeit.
Bei derselben Spitze zeigte UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen.
Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, USB 3.0-Zusatzkarten von StarTech.com, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.
Der StarTech.com-Vorteil
- Vielseitige Verbindung von internen oder externen Peripheriegeräten dank 1 internen und 1 externen Port
- Zeitsparend mit bis zu 70 % schnelleren Dateiübertragungen im Vergleich zum herkömmlichen USB 3.0 bei Verwendung mit einem Gehäuse mit UASP-Unterstützung
- Versorgen Sie USB-Geräte mit hoher Leistung nach Bedarf mit dem optionalen SATA-Stromanschluss
Anwendungen
Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC einen internen und einen externen SuperSpeed-USB 3.0-Port für Hochgeschwindigkeitskonnektivität mit USB 3.0-kompatiblen Peripheriegeräten hinzu.
Ermöglichen Sie Hochgeschwindigkeits-USB-Kommunikation zwischen PC und jedem USB 3.0-fähigen Gerät, z. B. USB-Gehäuse oder Audio/Video-Gerät.
Fügen Sie eine zuverlässige, schnelle, Hot Swap-fähige Konnektivitätslösung für Sicherungen und Datenarchivierung für Desktop-, Server- und Thin-Client-Computer hinzu.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931086 | |
UPC Code | 065030840040 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI Express | |
Chipset-ID | Renesas/NEC - µPD720202 | |
Kartentyp | Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert) | |
Ports | 2 | |
Schnittstelle | USB 3.0 | |
Leistung | ||
MTBF | 11,914 Hours | |
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
UASP-Unterstützung | Ja | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse | |
Interne Ports | 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker | |
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI Express x1 Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/34), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2008 R2, 2003 |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s. Laden Sie die Renesas uDP720202-Treiber für Revision B herunter. Laden Sie die Renesas uDP720200-Treiber für alle anderen Gerätetypen herunter. |
|
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 120 mm [4.7 in] | |
Produktgewicht | 40 g [1.4 oz] | |
Produkthöhe | 20 mm [0.8 in] | |
Produktlänge | 70 mm [2.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 131 g [4.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - PCI Express USB 3.0-Karte | |
1 - Flachbau-Slotblech | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität


Windows Server® 2008 R2, 2003
Verwandte Produkte
7 Port High Speed USB 2.0 PCI Express Schnittstellenkarte - Low Profile
Fügen Sie Ihrem PCIe-kompatiblen PC sechs externe und einen internen High Speed USB 2.0 Port hinzu
7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
Fügen Sie 7 USB 2.0-Ports über eine PCI-Steckplatz zu Ihrem PC hinzu.
4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
- Release_Note.txt
-
[Renesas_uPD720201_2] USB 3.0 Controller Card.zip
Version: 3.0.23.0 -
[Renesas uPD720200] USB 3.0 Controller.zip
Windows Version: 2.1.39.0 - Windows_Release_Notes.txt
Handbücher:
-
PEXUSB3S11-FR.pdf
English -
PEXUSB3S11.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- PEXUSB3S11_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.