StarTech.com

2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit SATA-Stromversorgung hinzu

Produkt-ID: PEXUSB3S24

  • Bietet zwei externe USB 3.0-Ports mit UASP-Unterstützung
  • Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
Sehen Sie mehr
  • Optionaler SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
  • Unterstützt die Spezifikationen zum USB-Akkuladen der Version 1,2
  • Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.0 rev 1.0 und Intel xHCI rev 1.0
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Industrienormen USB 3.0-Spezifikation Rev. 1.0
PCI Express Base Spezifikation Rev. 2.0
Intel xHCI Spezifikation Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.4 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 130 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express USB 3.0-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss
PEXUSB3S23
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit SATA Stromanschluss

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer zwei USB 3.0-Anschlüsse über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte  mit UASP und 4 Pin LP4 Molex
PEXUSB3S25
2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP und 4 Pin LP4 Molex

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports hinzu

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port  USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 5Gb/s Kanälen und UASP
PEXUSB3S42V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 5Gb/s Kanälen und UASP

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit zwei unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt

Zubehör