StarTech.com

Dual-Port-USB 3.1-Karte - 10 Gbit/s pro Port - 2 x USB-A - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz zwei 10 Gbit/s-USB Type-A-Ports hinzu.

Produkt-ID: PEXUSB312A2

  • Übertragen Sie Dateien schneller, und greifen Sie schneller auf USB 3.1-Geräte zu, dank 10 Gbit/s Durchsatz
  • Optionaler SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
  • Kostengünstige Abwärtskompatibilität
Sehen Sie mehr
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM2142
Industrienormen USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux® 3.5 bis 4.11.x nur LTS-Version
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
Optionaler SATA-Stromanschluss
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 7 cm [2.8 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 124 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux® 3.5 bis 4.11.x nur LTS-Version

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S42
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

Zubehör