StarTech.com

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

Produkt-ID: PEXUSB3S4V

  • 4 externe USB 3.0-Ports in Stapel-Layout
  • UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung
  • Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.0 Revision 1.0 und Intel xHCI rev 0.95
Sehen Sie mehr
  • Integrierter optionaler SATA-Stromversorgungsanschluss für bus-betriebene USB-Geräte
  • Liefert bis zu 900 mA pro USB-Port.
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
58,99 € EUR ohne USt
70,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720201
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 6.8 cm [2.7 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 13.2 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 138 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express USB 3.0-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung
PEXUSB3S11
2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Rüsten Sie Ihren PC mit jeweils einem internen und einem externen SuperSpeed USB 3.0 Port auf

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör