StarTech.com

4 Port USB 3.1 PCIe Karte - 3x USB-A und 1x USB-C - 2 Dedizierte Kanäle

Fügen Sie drei USB-A Ports und ein USB-C Port durch zwei Hostcontroller über einen Standard PCI Express Steckplatz hinzu

Produkt-ID: PEXUS313AC2V

  • Fügen Sie über zwei unabhängige Buskanäle drei USB-A-Ports und einen externen USB 3.1-C-Port hinzu
  • Übertragen Sie Dateien schneller, und greifen Sie schneller auf USB 3.1-Geräte zu, dank 10 Gbit/s Durchsatz
  • Verbinden Sie große externe Speicherlösungen: ein optionaler LP4- oder SATA-Stromanschluss bietet bis zu 900 mA pro USB-Port
Sehen Sie mehr
  • Schaffen Sie auf Ihrem momentanen System mehr Platz für weitere Geräte
  • Kompatibel mit älteren USB 3.0- und USB 2.0-Geräten
179,99 € EUR ohne USt
215,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
Pericom PI7C9X2G308GP
Industrienormen USB 3.1 Spezifikation Revision 1.0
USB Spezifikation Revision 2.0
PCI Express Base Spezifikation Revision 2.0
Intel xHCI Spezifikation Revision 1.1
UASP (USB-Attached-SCSI-Protokoll) Revision 1.0
Kartentyp Standard Profile
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s pro 2 Ports - insgesamt 20 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 3 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 bis 10.10
Linux® 3.5.x bis 4.14.x nur LTS-Version
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird durch die Bus-Schnittstelle begrenzt. Der maximale Durchsatz bei PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s pro Spur. Der maximale Durchsatz bei PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s pro Spur.
Die verfügbare Bandbreite (10 Gbit/s) wird gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse verteilt.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
Optionale SATA-Stromversorgung oder LP4-Molex-Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 85 mm [3.3 in]
Produktgewicht 81 g [2.9 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 12.6 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 134 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Schnittstellenkarte
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 bis 10.10
Linux® 3.5.x bis 4.14.x nur LTS-Version

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - 4x USB-A mit zwei dedizierten Kanälen - PCIe
PEXUSB314A2V
4 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - 4x USB-A mit zwei dedizierten Kanälen - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz vier USB Type-A-Ports mit zwei unabhängigen 10 Gbit/s-Kanälen hinzu

165,99 € ohne USt
199,19 € mit USt
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S42
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

Zubehör