StarTech.com

4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

Produkt-ID: PEXUSB3S44V

  • Bietet vier externe unabhängige USB 3.0-Ports
  • Unterstützt insgesamt bis zu 20 Gbit/s Übertragungsbandbreite - Bis zu 5 Gbit/s je Port
  • UASP-Unterstützung für alle vier Ports
Sehen Sie mehr
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express 2.0-Spezifikationen
  • Optionaler LP4-oder SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
  • Unterstützt USB-Akkulade-Spezifikation 1.2 (nur Apple-Modus)
  • Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.0 rev 1.0 und Intel xHCI rev 1.0
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
  • Hot-Swap-Funktion zum Anschließen/Trennen von Geräten ohne Herunterfahren des Systems
134,99 € EUR ohne USt
161,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Industrienormen USB 3.0-Spezifikation Rev. 1.0
USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2 (nur Apple-Modus)
PCI Express Base Spezifikation Rev. 2.0
Intel xHCI Spezifikation Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 4
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s pro Port - 20 Gbit/s insgesamt
Max. Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x4-Steckplatz (oder höher)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 92 g [3.2 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 16.7 cm [6.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 202 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port PCIe USB-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port  USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 5Gb/s Kanälen und UASP
PEXUSB3S42V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 5Gb/s Kanälen und UASP

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit zwei unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

Zubehör