StarTech.com

5-Port USB 3.1 (10Gbit/s) Kombo Karte - 1x USB-C, 2x USB-A + 2x IDC (5Gbit/s)

Fügen Sie Ihrem Computer einen USB Type-C (USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s)-Anschluss und zwei USB Type-A-Anschlüsse und zwei Mainboard-Headers (5 Gbit/s) hinzu

Produkt-ID: PEXUSB312EIC

  • Schließen Sie ein USB-C-Gerät und eine Vielzahl anderer USB-Geräte unabhängig von Geschwindigkeit oder Anschlusstyp an Ihren Computer an
  • Umfasst einen leistungsstarken USB-C-Anschluss (10 Gbit/s), zwei USB-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen 20-poligen internen IDC-Motherboard-Header, der zwei USB-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) bereitstellen kann
  • Funktioniert mit vorhandenen USB 3.0- und USB 2.0-Geräten für kostengünstige Abwärtskompatibilität
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit USB-Geräten mit hohem Strombedarf, mit integriertem SATA-Stromanschluss
  • Passt in Full- oder Low Profile-Systeme dank Dual Profile-Bauweise
  • USB-C-Anschluss ist kompatibel mit Thunderbolt 3-Datenanschluss (10 Gbit/s, nur Daten)
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0 ebenso wie USB 3.1 Revision 1.0
  • Schnelle, problemlose Einrichtung
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
VIA/VLI - VL812
Industrienormen USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 5
Schnittstelle USB 3.0
USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
MTBF 50.000 Stunden
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header) Buchse
1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 bis 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird durch die Bus-Schnittstelle begrenzt. Der maximale Durchsatz bei PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Der maximale Durchsatz bei PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Der maximale Durchsatz bei PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
Die Karte unterstützt den alternativen DP-Modus und USB-Stromversorgung nicht.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
SATA-Stromanschluss
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 67 g [2.4 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 79.3 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 124 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5-Port-USB 3.1-Combo-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.8 bis 10.10
Linux® 3.5, 4.11.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
ECUSB3S11
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung

Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

Zubehör