StarTech.com

Triple Monitor 4K USB-C Dockingstation mit 5x USB 3.0 Ports - 100W PD

Laptop Dockinstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 2x 4K 60Hz DP + HDMI

Produkt-ID: DK30CH2DEPUE

  • Schließen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop an drei 4K-Bildschirme an: 2 x DisplayPort (DisplayLink) und 1 x HDMI (DP-Alt-Modus)
  • Schließen Sie Ihre USB-Geräte an 5 x USB 3.0-Anschlüsse an - 1 x USB-C und 4 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Port)
  • Betreiben und laden Sie Ihr Hochleistungs-Notebook mit 100 W Power Delivery
Sehen Sie mehr
  • Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
  • Lässt sich auch über ein USB-C-zu-A-Kabel an den USB-A-Port Ihres Laptops anschließen, separat erhältlich (unterstützt nur Dual Display, Power Delivery über USB-A nicht verfügbar)
427,99 € EUR ohne USt
513,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID DisplayLink - DL-6950
Genesys Logic - GL3523
Genesys Logic - GL3523S
Texas Instruments - TPS65982
Parade Technologies - PS176
Industrienormen USB Power Delivery-Spezifikation Rev. 2.0
USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 3
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 1 x HDMI (DP-Alt-Modus) - 4096 x 2160p bei 24 Hz/3840 x 2160p bei 30 Hz
2 x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160p bei 60 Hz/3840 x 2160p bei 60 Hz

1 x 5K DisplayPort mit 2 DP-Videoanschlüssen - 5120 x 2880 bei 60 Hz

Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - Sicherheitssperrsteckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.
An allen drei Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges-Display ist erforderlich, um eine 4K x 2K-Auflösung zu erzielen
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Unterstützt 5K-Auflösung durch Anschließen der beiden DisplayPort-Videoports an einen einzelnen 5K-Bildschirm. 5K-fähiger Bildschirm für 5K-Auflösungen (5120 x 2880 60 Hz) erforderlich
Das Dock stellt eine Verbindung zum USB-C-Port an Ihrem Laptop her. Das Dock kann auch über ein separat erhältliches USB-C-zu-A-Kabel mit dem USB-A-Port an Laptops verbunden werden, jedoch wird nur Dual Display unterstützt, und Power Delivery zum Aufladen Ihres Laptops über USB-A ist nicht verfügbar
System- und Kabelanforderungen USB-C-fähiger Computer mit einem freien USB Type-C-Port
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 7.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 100W
Steckertyp N
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 382 g [13.5 oz]
Produkthöhe 3.4 cm [1.3 in]
Produktlänge 27 cm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.7 kg [3.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - USB-C-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
1 - Anleitung
1 - Rutschfeste Gummipolster

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.9 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt

Zubehör