StarTech.com

Dual 4K Universal Laptop Dockingstation - USB-C / USB 3.0 - 60W PD

Dual DP, Dual HDMI oder DP + HDMI | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4x USB 3.0 | Lock Slot

Produkt-ID: DK30C2DPPDUE

  • Universelle Laptop-Dockingstation für USB-C- und USB-A -Laptops, unterstützt Mac, Windows und Chrome OS
  • Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-Workstation mit mehreren Videoausgabeoptionen: Dual-DisplayPort, Dual-HDMI oder DisplayPort + HDMI
  • Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 3.0 mit bis zu 60 W
Sehen Sie mehr
  • Schließen Sie Ihre USB-Geräte an 4 x USB-3.0-Anschlüsse - 1 x USB-C (mit Schnelllade-Anschluss) und 3 x USB-A (inkl. 1 x Schnelllade-Anschluss) an
  • Einfacher Anschluss mit einzigartigem 1-m-Multifunktionskabel (USB-C-auf-C mit integriertem USB-A-Adapter)
294,99 € EUR ohne USt
353,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
USB 3.0
Chipset-ID DisplayLink - DL6950
Genesys Logic - GL3523
Fresco Logic - FL7102
Fresco Logic - FL7201
VIA Labs - VL160
RealTek - RTL8153
Texas Instruments - TS3A225E
Industrienormen USB Power Delivery Specification Rev. 3.0
USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Backward compatible with USB 2.0 and 1.1
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
Unterstützte Displays 2
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 2 x HDMI - 4096 x 2160p bei 60 Hz
2 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz
1 x HDMI + 1 x DisplayPort - 4096 x 2160p bei 60 Hz

1 x 5K DisplayPort mit 2 DP Videoports - 5120 x 2880 bei 60 Hz

Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 4096 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
PXE Ja
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
2 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
1 - Ethernet Gigabit Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery unterstützt.
An allen vier Video-Ports wird 4K-Auflösung unterstützt. Ein 4K-fähiges DisplayPort- oder HDMI-Display ist erforderlich, um eine 4Kx2K-Auflösung zu erzielen
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s
Unterstützt 5K-Auflösung durch Anschließen der beiden DisplayPort-Videoports an einen einzelnen 5K-Bildschirm. 5K-fähiger Bildschirm für 5K-Auflösungen (5120 x 2880 60 Hz) erforderlich
Das Dock wird an den USB Type-C-Anschluss oder den USB Type-A-Anschluss Ihres Laptops angeschlossen.
System- und Kabelanforderungen USB-C-fähiger Computer mit verfügbarem USB Type-C-Anschluss oder USB-3.0-fähiger Computer mit verfügbarem USB Typ-A-Anschluss
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 6.75 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 60W
Steckertyp N
Stromverbrauch 135 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schiefergrau
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 280 g [9.9 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 22 cm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.3 kg [2.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - USB-C-Kabel (mit angeschlossenem USB-C-auf-USB-A-Adapter)
1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15
Chrome OS™ v55+

Zertifikate

Verwandte Produkte

Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Triple-Monitor USB 3.0 Dockingstation - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Dockingstation | Mac & Windows® | 4K DP | 5 USB Ports | TAA konform

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt

Zubehör