StarTech.com

USB-C Multiport Adapter mit HDMI und VGA - 1 x USB-A

Mobile Dockingstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ |4K |GbE | verstaubares Kabel

Produkt-ID: DKT30CHVCM

  • Schließen Sie Ihren Laptop mit diesem USB-C-Multiport-Adapter an einen externen HDMI- oder VGA-Monitor an.
  • Verbinden Sie ein USB 3.0-Gerät, z. B. ein Flash-Laufwerk oder eine Maus.
  • Das praktische, versteckt platzierbare Kabel sorgt für besseres Kabelmanagement und mehr Mobilität.
Sehen Sie mehr
  • Kabelgebundene Netzwerkverbindung mit dem Gigabit Ethernet RJ45-Anschluss hinzufügen
  • USB-Stromversorgung für bessere Mobilität
115,99 € EUR ohne USt
139,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp USB-C
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Eton Technology - EJ899T
Parade Technologies - PS176
ITE -IT6516
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Nein
Unterstützte Displays 1
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen 4096 x 2160p bei 24 Hz oder 3840 x 2160p bei 30 Hz (HDMI)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität macOS 10.11 bis 10.15 Chrome OS™
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt.
Nur ein Videoausgang kann gleichzeitig genutzt werden (HDMI oder VGA). Wenn zwei Displays angeschlossen sind, hat der HDMI-Anschluss Priorität.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 85 mm [3.3 in]
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 82 g [2.9 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 10.5 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 15.5 cm [6.1 in]
Package Width 13.3 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Multiport-Adapter
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
macOS 10.11 bis 10.15 Chrome OS™

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Multiport Adapter mit HDMI und VGA - 1 x USB-A
DKT30CHVCM
USB-C Multiport Adapter mit HDMI und VGA - 1 x USB-A

Mobile Dockingstation | Mac, Windows® & Chrome OS™ |4K |GbE | verstaubares Kabel

115,99 € ohne USt
139,19 € mit USt
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz
DKT30CHPD
USB-C Multiport Adpater mit 4K HDMI - 2x USB-A Ports - 60W PD - Schwarz

Mobile Dockingstation | Mac & Windows | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibel

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops  - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - DVI - GbE - USB 3.0

Laden Sie Ihren Laptop über USB-C und schaffen Sie sich an jedem beliebigen Ort einen Arbeitsplatz mit DVI-Videoausgang, Gigabit-Ethernet und einem USB-A-Port

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery
CDP2VGAUACP
USB-C auf VGA Multifunktions-Adapter mit USB-A Port und Power Delivery

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen VGA-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber
DKT30CHVW
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - GbE - USB 3.0 - Weiß und Silber

Fügen Sie Ihrem Laptop 4K-Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Port über USB Type-C™ (5 Gbit/s) hinzu und verwandeln ihn so überall dort, wo Sie gerade sind und arbeiten, in eine kompakte Workstation

96,99 € ohne USt
116,39 € mit USt
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Schwarz
CDP2HDUACP
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Schwarz

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß
CDP2HDUACPW
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A
DKT30CHD
USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI - GbE - USB-C - USB-A

Fügen Sie Ihrem Laptop mit einem einzigen USB Type-C™-Kabel HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A- und USB-C-Ports (5 Gbit/s) hinzu

104,99 € ohne USt
125,99 € mit USt

Zubehör