StarTech.com

PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter

Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

Produkt-ID: ST1000SPEX2

  • Ein einzelner 10/100/1000 Mbit/s-kompatibler RJ-45 Ethernet-Port
  • Gigabit-Erkennung und LED-Anzeigen für Verbindung/Aktivität
  • Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x und IEEE 802.3ab
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding und IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
  • Unterstützt Jumbo Frames.
  • Voll- und Halbduplex-Unterstützung
  • Unterstützt die Wake-on-LAN-Funktion.
  • Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDI/MDI-X)
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8111H
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s
MTBF 376,212 Hours
Promiscuous Mode Ja
Unterstützte Protokolle CSMA/CD
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.9
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Erweiterungskartensteckplatz
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Gigabiterkennung (Gelb)
1 - Verbindung/Aktivität (grün)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 100°C (32°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 67.9 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 126 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit-Ethernet-PCI Express-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.9
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte  - LAN 10/100 Netzwerkkarte
PEX100S
PCI Express Ethernet Schnittstellenkarte - LAN 10/100 Netzwerkkarte

Schenken Sie Ihrem Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz einen 10/100Mbps Ethernet Port

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
ST1000BT32
PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter

Fügt einen 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Port zu jedem PC über einen PCI-Steckplatz hinzu

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Zubehör