StarTech.com

PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter

Fügt einen 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Port zu jedem PC über einen PCI-Steckplatz hinzu

Produkt-ID: ST1000BT32

  • Ein einzelner 10/100/1000 Mbit/s-kompatibler RJ-45 Ethernet-Port
  • LED-Anzeigen für Netzwerk-Link/Aktivität und 10/100/1000 Mbit/s
  • Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x und IEEE 802.3ab und unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging.
Sehen Sie mehr
  • Voll- und Halbduplex-Unterstützung
  • Unterstützt die Wake-on-LAN-Funktion.
  • Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDI/MDI-X)
  • Mit Low Profile-Slotblech
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Realtek - RTL8110SC
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u
PCI 2.1, 2.2
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s
MTBF 36,000 Hours
Unterstützte Protokolle CSMA/CD
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Netware Server 5.x, Netware ODI für DOS
Linux 2.6.x bis 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis IRQ-Leitung und E/A-Adresse vom System zugewiesen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - 10/100/1000 Mbit/s Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 53 g [1.9 oz]
Produkthöhe 6.3 cm [2.5 in]
Produktlänge 12.3 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 142 g [5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit-Ethernet-PCI-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Netware Server 5.x, Netware ODI für DOS
Linux 2.6.x bis 4.11.x, Unix
Mac OS X 10.4

Zertifikate