StarTech.com

2 Port PCI Express 10GBase-T Ethernet Netzwerkkarte mit Intel X540 Chip

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports (10 Gbit/s) aus

Produkt-ID: ST20000SPEXI

  • Fügen Sie zwei 100/1000/10GBase-T-RJ45-Anschlüsse hinzu, um kostengünstige Netzwerkkonnektivität für Workstations und Server mit hoher Bandbreite bereitzustellen
  • Intel X540-Chipsatz mit Intel® Virtualization Technology for Connectivity
  • Bis zu 20 Gbit/s (Vollduplex) Bandbreite pro Port
Sehen Sie mehr
  • Konform mit PCI Express Rev 2.0-Spezifikation, verwendet PCIe x8-Steckplatz (oder höher)
  • Unterstützung für PXE-Netzwerk-Boot
  • Vollständig konform mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Unterstützung für 802.3ad Link Aggregation
  • Unterstützung für Auto-MDIX
  • Unterstützung für Auto Negotiation
  • Unterstützung bis zu 15K Jumbo Frame
  • IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
  • Full- oder Low Profile-Installation (LP-Slotblech im Lieferumfang)
506,99 € EUR ohne USt
608,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Intel - X540
Industrienormen IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE - Energy Efficient Ethernet)
PCI Express Rev 2.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle RJ45 (10-Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Max. Datenübertragungsrate 20 Gbit/s (Vollduplex), 10 Gbit/s (Halbduplex)
Promiscuous Mode Ja
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x8 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-Treiber werden nur unter 64 Bit unterstützt)
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
ESXi 5.1/5.5
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x8-Steckplatz
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Link-Geschwindigkeit
2 - Linkaktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 157 g [5.5 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 16.3 cm [6.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 14.7 cm [5.8 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 242 g [8.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express 10GBase-T-Ethernet-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-Treiber werden nur unter 64 Bit unterstützt)
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
ESXi 5.1/5.5

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
ST2000SPEXI
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

181,99 € ohne USt
218,39 € mit USt
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
ST1000SPEX2
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter

Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt