StarTech.com

PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Rüsten Sie Ihren Low-Profile-PC über einen PCI-Steckplatz um einen 10/100 Mbit/s Ethernet-Port auf.

Produkt-ID: ST100SLP

  • Ein 10/100 Mbit/s-kompatibler RJ-45 Ethernet-Port.
  • LED-Anzeigen für Netzwerk-Link/Aktivität und 10/100 Mbit/s
  • Entspricht den Normen IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x.
Sehen Sie mehr
  • Voll- und Halbduplex-Unterstützung
  • Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDI/MDI-X)
  • Optional Unterstützung für Boot-ROM (erfordert Realtek RTL8139D-kompatibles Boot-ROM).
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Realtek - RTL8100C
Industrienormen IEEE 802.3/802.3u
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (10/100-Ethernet)
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate 200 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 to 4.11.x LTS Versions Only
NetWare 3.x/4.x
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis IRQ Line und E/A-Adresse vom System zugewiesen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - 10/100Mbit/s-Auswahl
1 - Netzwerk Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produkthöhe 8 cm [3.1 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 132 g [4.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Low Profile 10/100 MBit/s-Ethernet-PCI-Karte
1 - Standard-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0
Unix, Linux 2.6 to 4.11.x LTS Versions Only
NetWare 3.x/4.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
ST100S
PCI Fast Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte

Rüsten Sie Ihrem Desktopcomputer über einen PCI-Steckplatz mit einem 10/100-Mbit/s-Ethernet-Port.

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt