Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - mini PCIe NIC Lan Adapter Karte
Fügen Sie Ihrem PC einen Gigabit RJ45 Port über einen Mini-PCI-Express-Steckplatz hinzu.
Produkt-ID: ST1000SMPEX
- Ein 10/100/1000 MBit/s-kompatible RJ-45 Ethernet-Anschluss
- Entspricht vollständig den IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab-Spezifikationen für 10/100/1000 MBit/s-Verbindungen
- Jumbo Frame-Unterstützung bis zu 9k
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützt Wake-on-LAN (WOL) und Remote Wake-up sowie Pair Swap/Polarity/Skew Correction
- Unterstützt Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IPv4, TCP, UDP) und Large Send Offload
- Unterstützt die Betriebsmodi Full und Half Duplex
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex-Datenflusssteuerung
- Entspricht den PCI Express-Mini-Karten-Spezifikationen 1.1
- Mit Standard- und Low Profile-Slotblechen
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Mini PCI Express (PCI Express Mini Card, Mini PCIe)-Formfaktor voller Länge passt in viele Mini-ITX-Systeme oder integrierte Systeme
- Integrierte Unterstützung für NDIS5 Checksum und Large Send Offload und Jumbo Frames minimieren die Auslastung von Systemressourcen
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
Fügen Sie einem kompakten mini-ITX-System mit einem Mini PCI Express-Steckplatz einen Gigabit-Netzwerk-Port hinzu
Fügen Sie einem Mini ITX-System über Mini PCIe statt eines vollen PCIe-Steckplatzes einen Gigabit-Netzwerk-Port hinzu
Ersatz für ausgefallene integrierte Gigabit Ethernet-Ports
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931854 | |
UPC Code | 065030846554 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | Mini PCI Express | |
Chipset-ID | Realtek - RTL8111E | |
Industrienormen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |
Kartentyp | Integriert | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | RJ45 (Gigabit-Ethernet) | |
Leistung | ||
Auto MDIX | Ja | |
Full Duplex-Unterstützung | Ja | |
Kompatible Netzwerke | 10/100/1000 Mbps | |
MTBF | 482765 Hours | |
Promiscuous Mode | Ja | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - RJ-45 Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.4.x and 10.5.x Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer mini PCI Express-Steckplatz und Erweiterungskartensteckplatz | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Aktivität | |
1 - Link | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Feuchtigkeit | 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 30 mm [1.2 in] | |
Produktgewicht | 6 g [0.2 oz] | |
Produkthöhe | 8 mm [0.3 in] | |
Produktlänge | 51 mm [2 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 150 g [5.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Mini PCIe-Karte | |
1 - RJ45-Unterplatine | ||
1 - Low Profile-Slotblech | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität






Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.4.x and 10.5.x
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions Only
Verwandte Produkte
PCI Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - 10 / 100 / 1000 Mbit/s - 32 bit Netzwerkadapter
Fügt einen 10/100/1000 Mbit/s-Ethernet-Port zu jedem PC über einen PCI-Steckplatz hinzu
PCI Fast Ethernet Low Profile Netzwerkkarte - 10 / 100 Mbit/s NIC Lan Karte
Rüsten Sie Ihren Low-Profile-PC über einen PCI-Steckplatz um einen 10/100 Mbit/s Ethernet-Port auf.
34mm Ethernet Laptop ExpressCard
Verleihen Sie Ihrem ExpressCard-kompatiblen Notebook oder Desktopcomputer Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeit
2 Port Gigabit Ethernet ExpressCard - Dual Port Laptop Netzwerkkarte
Fügen Sie Ihrem Laptop mit einem Steckplatz für ExpressCard 2 Gigabit Ethernet-Ports hinzu
LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[Realtek] Windows Gigabit Network Adapter.zip
Windows 10, 2016: 10.025
Windows 8, 8.1, 2012, 2012-R2: 8.062
Windows 7, 2008-R2: 7.116 -
[Realtek] Mac Gigabit Network Adapter.zip
Version: 2.0.6 -
[Realtek] Linux Gigabit Network Adapter.zip
Version: 8.043
Handbücher:
-
ST1000SMPEX.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ST1000SMPEX_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Fehlerbehebung
Manchmal kommt es zu einem Konflikt zwischen einer integrierten Netzwerkkarte (Network Interface Card, NIC) und einer neuen Netzwerkkarte. In diesen Fällen wird empfohlen, die integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren.
Der beste Möglichkeit, Ihre integrierte Netzwerkkarte zu deaktivieren, besteht darin, Ihr BIOS zu öffnen und sie, falls das möglich ist, dort zu deaktivieren. Die Anleitung dafür finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Hauptplatine.
Außerdem können Sie jede Netzwerkkarte auch in Windows deaktivieren. Führen Sie dafür die nachstehenden Schritte durch:
Klicken Sie zunächst auf Start oder halten Sie in Windows 8 die Windows-Taste gedrückt und drücken Sie X. Klicken Sie anschließend auf Systemsteuerung.
Windows XP
- Klicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Windows Vista
- Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Netzwerkverbindungen verwalten.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Windows 7
- Klicken Sie auf Netzwerk und Internet.
- Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Windows 8
- Klicken Sie auf Netzwerk- und Freigabecenter.
- Klicken Sie auf der linken Seite auf Adaptereinstellungen ändern.
- Klicken Sie rechts auf die Netzwerkkarte, die Sie deaktivieren möchten, und wählen Sie Deaktivieren aus.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.