StarTech.com

1 Port PCIe 4 Speed 5GBASE-T/NBASE T Ethernet Netzwerkkarte

Fügen Sie einem Client-PC, Server oder einer Workstation, einen Ethernet-Anschluss hinzu. Die vier verschiedenen Netzwerkgeschwindigkeiten, die diese unterstützen sind die die folgenden: 5G/2,5G/1G/100 Mbit/s

Produkt-ID: ST5GPEXNB

  • Kostengünstige und flexible Ethernet-Konnektivität zur Unterstützung von vier Netzwerkgeschwindigkeiten: 10G, 5G, 2.5G 1G und 100 Mbit/s
  • Erreichen Sie mit Ihrer bestehenden Cat5e-Verkabelungsinfrastruktur Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 und 5 Gbit/s.
  • Entspricht den 5GBase-T- und NBase-T-Spezifikationen (Draft IEEE802.3bz).
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für Windows®, macOS, Linux®
  • 9K-Jumbo Frame-Unterstützung
268,99 € EUR ohne USt
322,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Tehuti - TN4010
Marvell - 88E2010P
Industrienormen IEEE 802.3bz (NBase-T)
IEEE 802.3ab (1000Base-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN-Tagging)
PCI Express Rev 2.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Promiscuous Mode Ja
PXE Nein
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3ad (Link aggregation)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 bis 10.14
Linux 2.6.32 bis 4.x nur LTS-Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link-Geschwindigkeit
1 - Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 138 g [4.9 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 55 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzwerkkarte
1 - Low-Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 10
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Mac OS® 10.12 bis 10.14
Linux 2.6.32 bis 4.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC
ST4000SPEXI
4 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I350 NIC

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen einzigen PCI Express-Steckplatz mit vier Gigabit-Ethernet-Ports aus

362,99 € ohne USt
435,59 € mit USt
PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter

Skalieren Sie Ihre Netzwerkleistung mithilfe des 10Gb SFP+-Transceivers Ihrer Wahl, und schließen Sie Ihren PCIe-fähigen Server an ein 10 Gigabit-LWL-Netzwerk an

308,99 € ohne USt
370,79 € mit USt
1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit Gigabit-Ethernet aus

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
ST2000SPEXI
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

181,99 € ohne USt
218,39 € mit USt
1-Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte
ST10GSPEXNB
1-Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte

Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Ethernet-Port mit Unterstützung für 5 Netzwerkgeschwindigkeiten hinzu: 10G/5G/2,5G/1G/100Mbit/s

258,99 € ohne USt
310,79 € mit USt
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
ST1000SPEX2
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter

Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Zubehör