StarTech.com

LWL / Glasfaser PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - SC Fibre Channel Multimode NIC - 550m

Verbinden Sie einen PCI Express-basierten Desktop- oder Rackmontage-PC direkt mit einem Gigabit-Multi Mode-SC-LWL-Netzwerk

Produkt-ID: PEX1000MMSC2

  • Maximale Faseroptikentfernung von 550 m
  • Unterstützt Voll-/Halbduplex-Auto-Negotiation
  • Mit Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech
Sehen Sie mehr
  • Konform mit IEEE802.3z 1000BASE-SX, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control
  • Unterstützt RFC 1157 SNMP V1 für Fernverwaltung
  • Unterstützt Jumbo Frames.
  • Unterstützt PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
  • Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
  • Unterstützt Wake-on-LAN und Remote Wake-up
  • Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 2.0
226,99 € EUR ohne USt
272,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Realtek - RTL8168E
Marvell - 88E1111B1
Industrienormen IEEE802.3z 1000BASE-SX, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding, IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control, RFC 1157 SNMP v1
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle LWL-Ethernet
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 48 KB
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (2 Gbit/s) – Full-Duplex
MTBF 361.978 Stunden
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Faseroptik SC Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 bis 10.9
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft Hyper-V®
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Nicht kompatibel mit 10/100 Mbit/s
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Strom
Stromverbrauch 3.2W Max
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 66 g [2.3 oz]
Produkthöhe 11.8 cm [4.6 in]
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 208 g [7.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-Port-PCI Express-Gigabit LWL-Netzwerkkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.5 bis 10.9
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft Hyper-V®

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m
PEX1000MMSC
PCI Express LWL / Glasfaser Gigabit Netzwerkkarte - Fibre Channel Multimode NIC SC 550m

Fügen Sie Ihrem System einen Gigabit Multimodus SC Faserport über PCI Express hinzu.

207,99 € ohne USt
249,59 € mit USt
PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP
PEX1000SFP2
PCI Express Ethernet Gigabit LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP

Verbinden Sie einen PCI Express-fähigen Desktop- oder Rackmontage-PC direkt mit einem LWL-Netzwerk. Verwenden Sie dabei das Gigabit SFP Ihrer Wahl

226,99 € ohne USt
272,39 € mit USt