StarTech.com

2 Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte - mit Intel X550 Chip

Fügen Sie einem Server oder einer Workstation zwei Ethernet-Ports über einen PCI-Express-Steckplatz mit Unterstützung für fünf Netzwerkgeschwindigkeiten hinzu: 10G/5G/2,5G/1G/100 Mbit/s

Produkt-ID: ST10GPEXNDPI

  • 2-Port 10GBase-T/NBASE-T Netzwerkkarte mit Unterstützung für fünf Netzwerkgeschwindigkeiten: 10G, 5G, 2.5G 1G und 100 Mit/s
  • Verlässliche Leistung mit dem Intel® X550-Chipsatz
  • IEEE 802.3az-konformer energieeffizienter Chipsatz
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für Virtualisierung (Microsoft Hyper-V®) und iSCSI
  • PXE-Unterstützung
  • PCIe 3.0 x4-Schnittstelle
  • Unterstützt Netzwerkgeschwindigkeiten von 2,5 und 5 Gbit/s bei Cat5e-Kabel und 10 Gbit/s bei Cat6a
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützt 802.1q VLAN Tagging
  • Unterstützung für Vollduplex
  • Unterstützt Auto-MDIX
  • Unterstützt Checksum Offload (IP, TCP, UDP) und Large Send Offload
  • Konfiguriert mit einer Halterung mit Standardprofil, enthält eine niedrige/halbhohe Halterung
491,99 € EUR ohne USt
590,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Intel - X550AT
Industrienormen IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle RJ45 (10-Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Promiscuous Mode Ja
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-Treiber werden nur unter 64 Bit unterstützt)
Linux 3.x bis 4.11 nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x4-Steckplatz
NBase-T-Unterstützung erfordert Windows 8 oder höher
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Link-Geschwindigkeit
2 - Link/Aktivität
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 98 g [3.5 oz]
Produkthöhe 13.2 cm [5.2 in]
Produktlänge 22.8 cm [9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11.6 cm [4.6 in]
Package Length 28.6 cm [11.3 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 199 g [7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzwerkkarte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Windows-Treiber werden nur unter 64 Bit unterstützt)
Linux 3.x bis 4.11 nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter

Skalieren Sie Ihre Netzwerkleistung mithilfe des 10Gb SFP+-Transceivers Ihrer Wahl, und schließen Sie Ihren PCIe-fähigen Server an ein 10 Gigabit-LWL-Netzwerk an

308,99 € ohne USt
370,79 € mit USt
1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit Gigabit-Ethernet aus

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
ST2000SPEXI
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

181,99 € ohne USt
218,39 € mit USt
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
ST1000SPEX2
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter

Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt