StarTech.com

Mobiler Wireless WiFi Reiserouter für iPad / Tablet / Laptop - USB Powered mit Ladeport

Schaffen Sie einen drahtlosen Hotspot aus einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung zur Nutzung durch jedes WiFi-fähige Gerät

Produkt-ID: R150WN1X1T

  • Kompaktes Design pass über jeden iPad®-Netzadapter
  • USB-Verlängerungskabel für die Stromversorgung mit anderen Laptop- oder Tablet-USB-Netzladegeräten und Ports im Lieferumfang
  • Integrierter USB-Lade-Port an der Vorderseite
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt mehrere Betriebsmodi, einschließlich: WLAN-Access Point (AP), WISP (AP und Client) und WLAN-Repeater-Funktionen
  • Entspricht IEEE 802.11n (Wireless-N), mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s
  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11g und 802.11b WiFi -Netzwerken
  • Unterstützt WEP, WPA and WPA2 drahtlose Authentifizierung
  • Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ports 1
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenzbereich 2.4 ~ 2.4835 GHz
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate 150 Mbit/s
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Maximale Anzahl der Clients 5
Modulation DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA-Datenverschlüsselung
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Interne Ports 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen iPad-Ladegerät oder anderer USB-Netzadapter/Lade-Port
Kabelgebundene Netzwerkverbindung
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom/WiFi-Status
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 120 g [4.2 oz]
Produkthöhe 3.5 cm [1.4 in]
Produktlänge 47 mm [1.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 11 cm [4.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 335 g [11.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Reiserouter
1 - Anleitung
1 - USB-Verlängerungskabel

Zertifikate

Zubehör