StarTech.com

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

Produkt-ID: USB150WN1X1

  • Extrem kompakt und leicht
  • 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
  • Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s
Sehen Sie mehr
  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 MBit/s
  • Unterstützung für Sicherheitsfunktionen, z. B. WEP (64 bis 128 Bit) und WPA
  • Sendeentfernungen von bis zu 100 m in Innenräumen und 300 m außerhalb von Gebäuden
  • Drucktaste für Wi-Fi-Protected-Einrichtung (WPS) oder Softwarekonfiguration
  • Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi
16,99 € EUR ohne USt
20,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Realtek - RTL8188EUS
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenz 2.4 GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 150 Mbit/s
MTBF 44,000 Hours
Sicherheitsmerkmale TKIP/AES
WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 0 g [0 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 19 mm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 11.1 cm [4.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 42 g [1.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Drahtlos-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.5 bis 10.14
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß
USB150WN1X1W
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß

Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt