StarTech.com

USB WiFi Adapter - AC600 - Dual-Band Nano Wireless Adapter

Fügen Sie zuverlässige WLAN-Konnektivität zu Ihrem Laptop oder Desktop-Computer hinzu, kompatibel mit sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Netzwerken

Produkt-ID: USB433ACD1X1

  • Fügen Sie Ihrem Laptop, Tablet- oder Desktop-Computer Dual-Band-Wireless-Konnektivität hinzu
  • Kompatibel mit sowohl 2,4 GHz- als auch 5 GHz-Netzwerken (802.11ac ist nur 5 GHz)
  • Datenraten von bis zu 433 Mbit/s auf 5 GHz und 150 Mbit/s auf 2,4 GHz
Sehen Sie mehr
  • USB 2.0-Hostschnittstelle
  • Kompakter Nano-Formfaktor
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac-konform
  • Unterstützt WEP (64-128-Bit)-, WPA- und WPA2-Drahtlos-Sicherheit
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Realtek - RTL8811AU
Industrienormen IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenzbereich 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 433 Mbit/s (5 GHz)
150 Mbit/s (2,4 GHz)
Modulation DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.14
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Kompatibel mit sowohl 2,4 GHz- als auch 5 GHz-Netzwerken (802.11ac ist nur 5 GHz)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 22.3 mm [0.9 in]
Produktgewicht 2 g [0.1 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 16.6 mm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 74 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Drahtlos-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.14

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter

Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 2.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß
USB150WN1X1W
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß

Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt