StarTech.com
Neu

10 Gb LWL / Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP+ Steckplatz

Glasfaser Kupfer Medienkonverter | 10GBASE-T | 10Gbps unmanaged | Single Mode & Multimode

Produkt-ID: MCM10GSFP

  • Konvertieren Sie zwischen einer RJ45-Kupfer-Ethernet-Verbindung und einer Glasfaserverbindung, um Ihr Netzwerk kostengünstig zu erweitern
  • Passen Sie den Netzwerkerweiterungsabstand an Ihre Anforderungen mit praktisch jedem MSA-konformen Multimode- oder Single-Mode-Transceiver mit dem offenen 10-Gb-SFP+-Slot an.
  • Kompatibler 10 Gbit/s (10GBASE-T) RJ45-Port unterstützt Autonegotiation
  • Einfache Installation dank kompakter und robuster Bauweise
1.043,99 € EUR ohne USt
1.252,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
IEEE 802.1q VLAN Tagging
PoE Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode / Multi Mode
Fernverwaltungsfunktion Nein
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
MTBF 38400 Stunden
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - SFP+ Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Link
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsstrom 250A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°C)
Feuchtigkeit 10% ~ 90%
Lagertemperatur -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 274 g [9.7 oz]
Produkthöhe 3 cm [1.2 in]
Produktlänge 12.2 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 20.7 cm [8.1 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 350 g [12.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Medienkonverter
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate