StarTech.com

10 Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Konverter - Offenes SFP+ - Managed

Konvertieren und erweitern Sie eine Hochgeschwindigkeits-Kupfer-Verbindung (10GBASE-T) über LWL (10GBASE-R) mit dem 10 Gbe-SFP+-Empfänger Ihrer Wahl

Produkt-ID: ET10GSFP

  • Erzielen Sie schnelleren Netzwerkzugang über größere Entfernungen, und erweitern Sie Ihr 10Gb-Kupfer-Netzwerk (RJ45) mithilfe von LWL-Kabeln
  • Integration in Ihr Netzwerk mithilfe des SFP+-Transceivers Ihrer Wahl - Der Open SFP+-Steckplatz ist kompatibel mit den meisten 10 Gbit/s-SFP+-Modulen
  • Verwalten Sie den Medienkonverter, und passen Sie ihn an Ihre Anforderungen an mithilfe des seriellen Konsolenverwaltungsanschlusses
Sehen Sie mehr
  • Dank des leeren Erweiterungsschachts können Sie eine weitere Konverterkarte mithilfe eines kompatiblen Medienkonverter-Kartenmoduls der ET91000-Serie von StarTech.com installieren
  • Vier Link-Fault Passthrough (LFP)-Modi (UTP auf LWL, LWL auf UTP, Zweiwege, deaktiviert)
  • Zwei integrierte Kühllüfter
  • Robustes Metallgehäuse
  • Bis zu 9,6K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützt die Protokolle IEEE 802.3ae (10GBASE-R) und 802.3an (10GBase-T)
  • Unterstützt Auto MDIX, ALS, Loopback und DDMI
1.788,99 € EUR ohne USt
2.146,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3ae 10GBASE-R (10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW)
IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3an (10GBASE-T)
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Single Mode
Fernverwaltungsfunktion Ja
Flussregelung Keine
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 20 Gbit/s (Full-Duplex)
MTBF 57.000 Stunden
Umschalt-Architektur Keine
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - SFP+-Steckplatz Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - DB 9-pin Serial Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Protokolle, Geschwindigkeiten und Entfernungen der LWL-Datenübertragungen hängen vom verwendeten SFP+-Transceiver (separat erhältlich) ab.
System- und Kabelanforderungen MSA-konformes 10 Gigabit-SFP+-Transceiver-Modul (Mini-GBIC).
Der Medienkonverter kann nur mit 10 Gigabit-SFP+-Modulen verwendet werden und unterstützt keine 10/100/1000 Mbit/s-Module.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Faseroptiklink
1 - Schleife
1 - Alarm
1 - UTP (RJ45)-Link
1 - Verbindungsfehler-Passthrough (LFP)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.75 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 98 mm [3.9 in]
Produktgewicht 656 g [23.2 oz]
Produkthöhe 4.5 cm [1.8 in]
Produktlänge 16.9 cm [6.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 79 mm [3.1 in]
Package Length 33.3 cm [13.1 in]
Package Width 23.6 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.9 kg [4.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10Gb-Ethernet-LWL-Medienkonverter
1 - Universales Netzteil
4 - Stromkabel (NA/EU/GB/AU)
1 - Erdungsschraube
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km
ET91000SM10
Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 10 Km

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung bis zu 10 km über Single Mode-LC-LWL-Kabel

326,99 € ohne USt
392,39 € mit USt
Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 20 Km
ET91000SM20
Gigabit Ethernet Kupfer auf LWL Medienkonverter - SM LC - 20 Km

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung bis zu 20 km über Single Mode-LC-LWL-Kabel

357,99 € ohne USt
429,59 € mit USt
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
MCM1110SFP
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz

Konvertieren und erweitern Sie verschiedene Netzwerke über ein Gigabit-LWL-Kabel mithilfe des SFP Ihrer Wahl

103,99 € ohne USt
124,79 € mit USt
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
MCM1110MMLC
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m

Konvertieren und erweitern Sie verschiedene Netzwerke mithilfe eines Gigabit-LWL-Kabel über eine Entfernung von bis zu 550 m.

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter mit SFP Steckplatz
ET91000SFP2
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter mit SFP Steckplatz

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mit dem Gigabit SFP Ihrer Wahl

205,99 € ohne USt
247,19 € mit USt

Zubehör