StarTech.com

Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m

Konvertieren und erweitern Sie verschiedene Netzwerke mithilfe eines Gigabit-LWL-Kabel über eine Entfernung von bis zu 550 m.

Produkt-ID: MCM1110MMLC

  • Konvertieren Sie zwischen einem RJ45-Kupfer-Ethernetanschluss und einem Lichtwellenleiteranschluss zur kostengünstigen Erweiterung Ihres Netzwerks
  • 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Anschluss unterstützt Auto Negotiation zur Überbrückung verschiedener Netzwerkgeschwindigkeiten und Geräte zu einem Gigabit-LWL-Netzwerk
  • Kompakte eigenständige Bauweise und Wandmontageoption für einfache und praktische Installation
Sehen Sie mehr
  • 850nm LC Multimodus Gigabit LWL Verbindung mithilfe des mitgelieferten SFP-Transceivers
  • 550 m Reichweite bei Lichtwellenleiterschnittstelle
  • Unterstützung für Link Fault Pass (LFP)
  • Strapazierfähiges Metallgehäuse
  • Unterstützt IEEE 802.1q Tag VLAN-Passthrough
  • Auto MDIX
  • Unterstützung für 9K-Jumbo Frame
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-SX
IEEE 802.3z 1000BASE-LX
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 1 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 550 m (1804 ft)
MTBF > 50.000 Stunden bei 25°C
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
1 - Faseroptik LC Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - LWL-Anschluss-Link/Aktivität
1 - Kupferanschluss-Link/Aktivität
1 - 1000 Mbit/s
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Braun
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 201 g [7.1 oz]
Produkthöhe 2.6 cm [1 in]
Produktlänge 94 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 28.4 cm [11.2 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 556 g [19.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit Ethernet-LWL-Medienkonverter - MM-LC
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)

Zertifikate

Verwandte Produkte

LWL / Glasfaser Gigabit 1000 Mbit/s Multimode Medienkonverter - LC 550m
ET91000LC2
LWL / Glasfaser Gigabit 1000 Mbit/s Multimode Medienkonverter - LC 550m

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 550m über Multimode LC-Faser konvertieren und verlängern

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt
Gigabit Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser LC Medienkonverter 40 km
ET1000S40LC2
Gigabit Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser LC Medienkonverter 40 km

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 40km über Single-Mode LC-Faser konvertieren und verlängern

546,99 € ohne USt
656,39 € mit USt
OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform
ET91000LCOAM
OAM Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser LC Medienkonverter bis 550m - 802.3ah konform

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über Multi Mode-LC-LWL mit Remote-Verwaltungsfunktion

301,99 € ohne USt
362,39 € mit USt
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz
MCM1110SFP
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter mit offenem SFP Steckplatz

Konvertieren und erweitern Sie verschiedene Netzwerke über ein Gigabit-LWL-Kabel mithilfe des SFP Ihrer Wahl

103,99 € ohne USt
124,79 € mit USt
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter mit SFP Steckplatz
ET91000SFP2
Gigabit Ethernet LWL / Glasfaser Medienkonverter mit SFP Steckplatz

Konvertieren und erweitern Sie eine Gigabit Ethernet-Verbindung über LWL mit dem Gigabit SFP Ihrer Wahl

205,99 € ohne USt
247,19 € mit USt

Zubehör