StarTech.com

Cisco SFP-H10GB-CU1-5M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel Twinax- 1,5 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFPH10GBCU15

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
  • Hot-Swap-fähig
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Kabeltyp Passive Copper Cable
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.5 m [4.9 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 94 g [3.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Drahtstärke 30 AWG
Impedanz 100 Ohm
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 89 g [3.1 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 1.5 m [4.9 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco SFP-H10GB-CU50CM-kompatibel - SFP+-Direktanschlusskabel - 0,5 m
SFPH10GBC05M
Cisco SFP-H10GB-CU50CM-kompatibel - SFP+-Direktanschlusskabel - 0,5 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 2,5 m
SFPH10GBCU25
Cisco SFP-H10GB-CU2-5M kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 2,5 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M konform - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 6m
SFPH10GBCU6M
Cisco SFP-H10GB-CU1-5M konform - SFP+ Direktverbindungskabel - Twinax - 6m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv| lebenslange Garantie

91,99 € ohne USt
110,39 € mit USt