StarTech.com

MSA konform - SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 2 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP10GPC2M

  • Bietet zuverlässige 10-Gbit/s-Verbindungen für 10GBase-T-konforme Netzwerke
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
  • Hot-Swap-fähig
80,99 € EUR ohne USt
97,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.1 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 21.8 cm [8.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 100 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel
Kabeltyp Passive Copper Cable
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m
SFP10GPC05M
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 0.5 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv| lebenslange Garantie

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m
SFP10GPC1M
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m

Kupfer-SFP+-Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3 m
SFP10GPC3M
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 3 m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

84,99 € ohne USt
101,99 € mit USt
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 5m
SFP10GPC5M
MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 5m

Kupfer SFP+ Kabel | 10 Gbps | DAC Kabel passiv | lebenslange Garantie

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt