StarTech.com

Cisco QSFP-4X10G-AOC10M kompatibel QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 15 m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Breakoutkabel| lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP4X10AO15

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-4X10G-AOC10M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
  • Hot-Swap-fähig
1.997,99 € EUR ohne USt
2.397,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s für QSFP+/10 GBit/s für SFP+
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 4 - SFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 1.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 24.5 cm [9.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 346 g [12.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-zu-4x-SFP+-Kabel
Kabeltyp Active Optical Cable
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 320 g [11.3 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco QSFP-4X10G-AOC3M kompatibel - QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 3 m
QSFP4X10GAO3
Cisco QSFP-4X10G-AOC3M kompatibel - QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 3 m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Breakoutkabel| lebenslange Garantie

504,99 € ohne USt
605,99 € mit USt
Cisco QSFP-4X10G-AOC5M kompatibel - QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 5 m
QSFP4X10GAO5
Cisco QSFP-4X10G-AOC5M kompatibel - QSFP+ aktives optisches Breakout Kabel - 5 m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Breakoutkabel| lebenslange Garantie

904,99 € ohne USt
1.085,99 € mit USt
Cisco QSFP-4X10G-AOC7M kompatibel - optisches breakout Kabel - aktiv - 7m
QSFP4X10GAO7
Cisco QSFP-4X10G-AOC7M kompatibel - optisches breakout Kabel - aktiv - 7m

Glasfaser QSFP+ Kabel | 40 Gbps | AOC breakout| lebenslange Garantie

944,99 € ohne USt
1.133,99 € mit USt