StarTech.com

MSA konformes SFP Transceiver Modul - 1000BASE-BX

1000 Mbps (1 Gbps) | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP1000BXUST

  • Bietet zuverlässige 1-Gbit/s-Verbindungen für 1000BASE-BX-konforme Netzwerke
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
115,99 € EUR ohne USt
139,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-BX
WDM Nein
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 10 km (6.2 mi)
Wellenlänge 1310nmTx/1490nmRx
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Strom
Stromverbrauch < 1 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Verpackungsinformationen
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 11.6 cm [4.6 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 48 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 19 g [0.7 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 57 mm [2.2 in]

Zertifikate