Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMSA konformes Gigabit Glasfaser SFP Transceiver Modul - 1000Base-ZX - SM LC - 80 Km
Fügen Sie mit diesem SFP-Modul zuverlässige und kostengünstige Gigabit-Ethernet-Verbindungen über Single-Mode-Glasfaser hinzu
Produkt-ID: SFP1000ZXST
- Bietet zuverlässige Gigabit-Verbindungen für 1000Base-ZX-konforme Netzwerke
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Mit lebenslanger Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung
- Unterstützt Single-Mode-Glasfaser (LC-Anschluss)
- Maximale Entfernung bis zu 80 km
- Maximale Übertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s
- 1550 nm optische Wellenlänge
- DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring)
- Hot Plug-fähig
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses 1000Base-ZX SFP-Modul liefert das, was bei Ihren Netzwerkverbindungen am wichtigsten ist: zuverlässige Leistung. Es wurde nach strengen OEM-Spezifikationen gebaut und ausgiebig getestet, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten. Das Single-Mode SFP-Transceiver-Modul bietet eine zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit, die Ports Ihrer Netzwerkgeräte zu ersetzen oder zu modernisieren. Und das mit einer lebenslangen Garantie.
Liefert Gigabit-Ethernet-Verbindungen
Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s und Unterstützung für DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring) eignet sich dieses LC-SFP-Modul zum Einbau in Glasfaser-Netzwerkgeräte mit einem MSA-konformen Port. Es liefert zuverlässige Gigabit-Konnektivität über Single-Mode-Glasfaser für 1000Base-ZX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 80 km und einer optischen Wellenlänge von 1550 nm.
Für zuverlässige Netzwerkleistung entwickelt
Dieser optische Transceiver erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement). Mit der Bereitstellung von SFPs, deren Leistung und Zuverlässigkeit führenden OEM-Marken entsprechen, weitet StarTech.com seinen guten Ruf hinsichtlich hochwertiger Konnektivitätslösungen auf SFP-Transceiver aus. StarTech.com hat sich den höchsten Standards verschrieben und bietet eine breite Palette von Netzwerkprodukten an, darunter Kupfer- und Glasfaser-Netzwerkkarten, Glasfaser-Medienkonverter, Ethernet-Switches und Wireless-Produkte.
Praktisch und skalierbar
Dieser praktische und skalierbare Glasfaser-Transceiver ist Hotplug-fähig, sodass Sie ihn installieren können, ohne den Netzwerkverkehr zu unterbrechen oder Ihre Geräte neu starten zu müssen. Er stellt eine vielseitige Lösung dar, die mit einem breiten Spektrum an Netzwerkgeräten kompatibel ist und ermöglicht Ihnen so die kostengünstige Erweiterung Ihres Netzwerks mit Remote-Segmenten.
Sie können sich auf die zuverlässige Leistung des SFP1000ZXST verlassen. Dafür stehen eine lebenslange Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Support.
Anwendungen
Tauschen Sie fehlerhafte oder beschädigte SFP-Module in MSA-konformen Geräten aus
Ideal für Bereitstellung in Netzwerkgeräten mit mehreren SFP-Steckplätzen
Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934149 | |
UPC Code | 065030873536 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Industrienormen | IEEE 802.3z 1000BASE-ZX | |
WDM | Nein | |
Leistung | ||
DDM | Ja | |
Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex | |
Faseroptiktyp | Single Mode | |
Kompatible Netzwerke | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) | |
Max. Datenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s | |
Max. Übertragungsentfernung | 80 km (49.7 mi) | |
Wellenlänge | 1550nm | |
Steckverbinder | ||
Anschlüsse lokales Gerät | 1 - Faseroptik LC Buchse | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | |
Gehäusetyp | Aluminium | |
Produktbreite | 13.9 mm [0.5 in] | |
Produktgewicht | 18 g [0.6 oz] | |
Produkthöhe | 12.6 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 58.4 mm [2.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 47 g [1.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFP-Transceiver |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SFP1000ZXST_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.