StarTech.com

LC SFP Staubschutzkappen - 10 Stck.

Schützen Sie Ihre SFP/XFP/SFP+-Module vor Staub und Verunreinigungen durch Abdecken des Duplex-LC-Steckverbinders, wenn er nicht benötigt wird

Produkt-ID: SFPLCCAP10

  • Staubabdeckungen können einfach in nicht verwendete SFP-LC-Ports eingesetzt werden, um Ihre Netzwerk-Switches vor Staub und Verunreinigungen zu schützen
  • Hergestellt aus robustem Gummi
  • Arbeiten mit SFP/SFP+LC-Ports bei optischer Netzwerkausrüstung
  • Lässt sich einfach einsetzen und entfernen
11,99 € EUR ohne USt
14,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Passt in Duplex-LC-Ports für SFP/SFP+-Glasfaser-Transceiver und Keystones
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Rubber
Produktbreite 90 mm [3.5 in]
Produktgewicht 12 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 12.5 cm [4.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 7.4 mm [0.3 in]
Package Length 15.3 mm [0.6 in]
Package Width 13 mm [0.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2 g [0.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 10 - Staubkappen

Zertifikate