Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMSA konformes 40 Gigabit Glasfaser QSFP+ Transceiver Modul - 40GBase-SR4 - MM MPO - 150 m
Fügen Sie mit diesem QSFP+-Modul zuverlässige und kostengünstige 40-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über Multi-Mode-Glasfaser hinzu
Produkt-ID: QSFP40SR4ST
- Bietet zuverlässige 40-Gigabit-Verbindungen für 40GBase-SR4-konforme Netzwerke
- Erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement)
- Mit lebenslanger Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung
- Unterstützt Multi-Mode-Glasfaser (MPO-Anschluss)
- Maximale Entfernung bis zu 150 m
- Maximale Übertragungsraten von 40 Gbit/s
- 850 nm optische Wellenlänge
- DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring)
- Hot Plug-fähig
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses 40Gbase-SR4 QSFP+ Modul liefert das, was bei Ihren Netzwerkverbindungen am wichtigsten ist: zuverlässige Leistung. Es wurde nach strengen OEM-Spezifikationen gebaut und ausgiebig getestet, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten. Das Multi-Mode QSFP+ Transceiver-Modul bietet eine zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit, die Ports Ihrer Netzwerkgeräte zu ersetzen oder zu modernisieren. Und das mit einer lebenslangen Garantie.
Liefert 40-Gigabit-Ethernet-Verbindungen
Mit Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s und Unterstützung für DDM/DOM (Digital Diagnostics Monitoring) eignet sich dieses QSFP+ Modul zum Einbau in Glasfaser-Netzwerkgeräte mit einem MSA-konformen Port über einen MPO-Anschluss. Es liefert zuverlässige 40-Gigabit-Konnektivität über Multi-Mode-Glasfaser für 40GBase-SR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 150 m und einer optischen Wellenlänge von 850 nm.
Für zuverlässige Netzwerkleistung entwickelt
Dieser optische Transceiver erfüllt oder übertrifft die MSA-Branchenstandards (Multi-Source Agreement). Mit der Bereitstellung von SFPs, deren Leistung und Zuverlässigkeit führenden OEM-Marken entsprechen, weitet StarTech.com seinen guten Ruf hinsichtlich hochwertiger Konnektivitätslösungen auf SFP-Transceiver aus. StarTech.com hat sich den höchsten Standards verschrieben und bietet eine breite Palette von Netzwerkprodukten an, darunter Kupfer- und Glasfaser-Netzwerkkarten, Glasfaser-Medienkonverter, Ethernet-Switches und Wireless-Produkte.
Praktisch und skalierbar
Dieser praktische und skalierbare Glasfaser-Transceiver ist Hotplug-fähig, sodass Sie ihn installieren können, ohne den Netzwerkverkehr zu unterbrechen oder Ihre Geräte neu starten zu müssen. Er stellt eine vielseitige Lösung dar, die mit einem breiten Spektrum an Netzwerkgeräten kompatibel ist und ermöglicht Ihnen so die kostengünstige Erweiterung Ihres Netzwerks mit Remote-Segmenten.
Sie können sich auf die zuverlässige Leistung des QSFP40SR4ST verlassen. Dafür stehen eine lebenslange Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Support.
Anwendungen
Tauschen Sie fehlerhafte oder beschädigte QSFP+-Module in MSA-konformen Geräten aus
Perfekt für den Einsatz in Netzwerkgeräten mit mehreren QSFP+-Steckplätzen
Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934138 | |
UPC Code | 065030873567 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Industrienormen | IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 | |
Leistung | ||
DDM | Ja | |
Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex | |
Faseroptiktyp | Multimodus | |
Kompatible Netzwerke | 40 Gbps | |
Max. Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s | |
Max. Übertragungsentfernung | 150 m (492 ft) | |
MTBF | 1.489.426 Stunden | |
Wellenlänge | 850nm | |
Steckverbinder | ||
Anschlüsse lokales Gerät | 1 - MPO | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | |
Gehäusetyp | Aluminium | |
Produktbreite | 18.4 mm [0.7 in] | |
Produktgewicht | 34 g [1.2 oz] | |
Produkthöhe | 13 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 72 mm [2.8 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 62 g [2.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - QSFP+-Transceiver |
Verwandte Produkte
MSA konformes 40 Gigabit Glasfaser QSFP+ Transceiver Modul - 40GBase-LR4 - SM LC - 10 Km
Fügen Sie mit diesem QSFP+-Modul zuverlässige und kostengünstige 40-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über Single-Mode-Glasfaser hinzu
Zubehör
1m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
4m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
10m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- QSFP40SR4ST_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.