StarTech.com
Neu

Cisco kompatibles SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T

10Gbit/s | Kupfer | RJ45 | 30m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP10GBTCST

  • 100 % kompatibel mit Cisco®-Switches und -Routern
  • Mit dem Hot-Plug-fähigen SFP+-Transceiver gehören Netzwerkunterbrechungen der Vergangenheit an
  • Verwendet eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.
Sehen Sie mehr
  • Meets or exceeds OEM specifications and Multi-Source Agreement (MSA) industry standards
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
1.059,99 € EUR ohne USt
1.271,99 € EUR mit USt

Überblick

Das SFP10GBTCST ist ein Cisco-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel für 10GBASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 30 m. 

Technische Daten: 

  • Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s 
  • Typ: Kupfer 
  • Verbindungstyp: RJ45-Verbindung 
  • Maximale Übertragungsentfernung: 30 m 
  • MTBF: 4.598.430 Stunden 
  • DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Nein 

Dieses SFP+-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.  

StarTech.com SFPs 

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen. 

Anwendungen

Netzwerkgeräte mit mehreren SFP+-Steckplätzen

Hinzufügen oder Ersetzen von aktuellen Transceivern

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Industrienormen IEEE 802.3an 10GBASE-T
Ports 1
Leistung
Auto MDIX Ja
DDM Nein
Faseroptiktyp Kupfer
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Entfernung 30 m / 100 ft
Max. Übertragungsentfernung 30 m (98.4 ft)
MTBF 4.598.430 Stunden
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen MSA- oder Cisco-konformer SFP-Port
Strom
Stromverbrauch 2.3 W (max.)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C
Feuchtigkeit 95 %
Lagertemperatur -40°C to 90°C
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Zinc Alloy
Produktbreite 13.4 mm [0.5 in]
Produktgewicht 24.2 g [0.9 oz]
Produkthöhe 13.8 mm [0.5 in]
Produktlänge 69.8 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver

Zertifikate