StarTech.com

Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX

1000 Mbps (1 Gbps) | Single-Mode-Glasfaser | LC | 40 km | lebenslange Garantie

Produkt-ID: GLCEXSMDST

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco GLC-EX-SMD
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
256,99 € EUR ohne USt
308,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-EX
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 40 km (24.8 mi)
MTBF 3.013.496 Stunden
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen MSA- oder Cisco-konformer SFP-Port
Strom
Stromverbrauch < 1 W
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 13.7 mm [0.5 in]
Produktgewicht 19 g [0.7 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 56.6 mm [2.2 in]

Zertifikate

Zubehör