StarTech.com

Cisco GLC-ZX-SM-RGD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-ZX

1000 Mbps (1 Gbps) | Single-Mode-Glasfaser | LC | 70 km | lebenslange Garantie

Produkt-ID: GLCZXSMRGDST

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco GLC-ZX-SM-RGD
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
308,99 € EUR ohne USt
370,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-ZX
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Single Mode
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 70 km (43.5 mi)
MTBF 1.536.764 Stunden
Wellenlänge 1550nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen MSA- oder Cisco-konformer SFP-Port
Strom
Stromverbrauch < 1 W
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 13.7 mm [0.5 in]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 56.6 mm [2.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.9 cm [4.7 in]
Package Width 92 mm [3.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 48 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Gehäusetyp Aluminium

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco GLC-SX-MMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
GLCSXMMDST
Cisco GLC-SX-MMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
Cisco GLC-LX-SM-RGD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX
GLCLXSMRGDST
Cisco GLC-LX-SM-RGD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX

1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

106,99 € ohne USt
128,39 € mit USt
Cisco GLC-SX-MM-RGD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
GLCSXMMRGDST
Cisco GLC-SX-MM-RGD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt
Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX
GLCEXSMDST
Cisco GLC-EX-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-EX

1000 Mbps (1 Gbps) | Single-Mode-Glasfaser | LC | 40 km | lebenslange Garantie

256,99 € ohne USt
308,39 € mit USt
Cisco GLC-LH-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX/LH
GLCLHSMDST
Cisco GLC-LH-SMD kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX
SFPGESST
Cisco SFP-GE-S kompatibel SFP Glasfaser Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

74,99 € ohne USt
89,99 € mit USt
Cisco GLC-LH-SM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX/LH
SFPGLCLHSMST
Cisco GLC-LH-SM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX/LH

1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
SFPGLCSXMMST
Cisco GLC-SX-MM kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Cisco GLC-LH-SMD kompatibles Gigabit SFP Transceiver Modul mit DDM SM LC - Mini-GBIC bis 20Km

1000 Mbit/s (1 Gbit/s) | Single-Mode-Glasfaser | LC | 20 km | Lebenslange Garantie

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

Zubehör