StarTech.com

Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

Produkt-ID: MASFP1GBSXST

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
75,99 € EUR ohne USt
91,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco Meraki™
Industrienormen IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 550 m (1804 ft)
MTBF 3.381.761 Stunden
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen MSA- oder Cisco Meraki-konformer SFP-Port
Strom
Stromverbrauch < 1 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 94 mm [3.7 in]
Package Width 11.9 cm [4.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 42 g [1.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 13.7 mm [0.5 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 56.6 mm [2.2 in]

Zertifikate

Zubehör