StarTech.com

Arista Networks QSFP-40G-XSR4-AR-ST kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBase-SR4

40 Gbit/s | Multimode | LC | 400m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFP40GSR4ES

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC QSFP-40G-SR4
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
354,99 € EUR ohne USt
425,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Leistung
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Max. Datenübertragungsrate 40.00 Gbps
Max. Übertragungsentfernung 150 m (492 ft)
Wellenlänge 850nm
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 40.000
Produkthöhe 12.600
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 120.000
Package Length 350.000
Package Width 205.000
Versandgewicht (Verpackung) 60.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+ Transceiver

Zertifikate