StarTech.com

Dell EMC AOC-SFP-10G-2M kompatibles SFP+ Active Optical Cable – 2m

LWL-SFP+-Kabel | 10 Gbit/s | AOC | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: AOCSFP10G2ME

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Dell EMC AOC-SFP-10G-2M
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
Sehen Sie mehr
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als 1.2 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
108,99 € EUR ohne USt
130,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Kabeltyp Active Optical Cable
Leistung
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
MTBF 19,083,969 hours
Stromverbrauch < 1.2W
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 50.000
Produkthöhe 12.000
Produktlänge 200 cm [78.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 100.000
Package Length 324.000
Package Width 247.000
Versandgewicht (Verpackung) 80.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Kabel

Zertifikate