StarTech.com

MSA-konformes SFP+ Transceiver-Modul – 10GBase-BX (Downstream)

10 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: J9151A-BX-D-ST

  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Für SFP+ Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Verbinden mit J9151A-BX-U
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
173,99 € EUR ohne USt
208,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Stromverbrauch < 1.3W
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 24.000
Produkthöhe 12.600
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Transceiver

Zertifikate