StarTech.com

MSA-konformes SFP+ Transceiver-Modul – 10GBase-BX10 (Downstream)

10 Gbit/s | Single Mode | LC | 10 km | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP-10G-BX60D-I-ST

  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Für SFP+ Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Verbinden mit SFP-10G-BX60D-I
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
403,99 € EUR ohne USt
484,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Leistung
Stromverbrauch < 1W
Physische Eigenschaften
Produktbreite 58.400
Produktgewicht 24.000
Produkthöhe 12.600
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000

Zertifikate