StarTech.com

Arista Networks SFP-10G-T kompatibles SFP+ Transceiver-Modul – 100/1000/10000Base-TX

10 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 30m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: AR-SFP-10G-T-ST

  • 100 % garantierte Kompatibilität mit Arista Networks SFP-10G-T
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.0 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
373,99 € EUR ohne USt
448,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Industrienormen IEEE 802.3ae 10GBASE-T
Leistung
DDM Ja
Faseroptiktyp Kupfer
Max. Datenübertragungsrate 10.00 Gbps
MTBF 510,469,759 hours
Stromverbrauch < 1W
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP-Steckplatz Stecker
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 68.000
Produktgewicht 15.000
Produkthöhe 13.800
Produktlänge 1.4 cm [0.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 50.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+ Transceiver
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex

Zertifikate