StarTech.com

HP 453154-B21 kompatibel SFP Transceiver Modul - Kupfer - 1000BASE-T

1000 Mbps (1 Gbps) | Kupfer | RJ45 | 100 m | TAA | lebenslange Garantie

Produkt-ID: 453154B21ST

  • Garantiert 100 Prozent Kompatibilität mit HP 453154-B21
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Verwendet eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,3 W
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
63,99 € EUR ohne USt
76,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HPE®
Industrienormen IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Leistung
Auto MDIX Ja
DDM Nein
Faseroptiktyp Kupfer
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s
Max. Übertragungsentfernung 100 m (328 ft)
MTBF 805.386 Stunden
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen MSA- oder HP-konformer SFP-Port
Zur Verwendung in 1-Gigabit-Netzwerkgeräten und Medienkonvertern
Strom
Stromverbrauch < 1.3 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 56 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 15.1 mm [0.6 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 15.7 mm [0.6 in]
Produktlänge 74.8 mm [2.9 in]

Zertifikate

Verwandte Produkte

HP J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T
J8177CST
HP J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T

1000 Mbps(1 Gbps) | Kupfer | RJ45 | 100 m | lebenslange Garantie

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
HP J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er pack
J8177C10PKST
HP J8177C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T - 10er pack

1000 Mbps(1 Gbps) | Kupfer | RJ45 | 100 m | lebenslange Garantie

656,99 € ohne USt
788,39 € mit USt
HP J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack
J4858C10PKST
HP J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

534,99 € ohne USt
641,99 € mit USt
HP J4859C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX
J4859CST
HP J4859C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX

1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
HP J4859C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10er Pack
J4859C10PKST
HP J4859C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-LX - 10er Pack

1000 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

726,99 € ohne USt
872,39 € mit USt
HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
JD092BST
HP JD092B kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR

10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange Garantie

311,99 € ohne USt
374,39 € mit USt
HP J9150A kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
J9150AST
HP J9150A kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR

10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange Garantie

60,99 € ohne USt
73,19 € mit USt
HP J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR
J9151AST
HP J9151A kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-LR

10 Gbps | Single Mode Glasfaser | LC | 10 km | lebenslange Garantie

112,99 € ohne USt
135,59 € mit USt
HP J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX
J4858CST
HP J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbts) | Multimode Glasfaser | LC | 550 m | lebenslange Garantie

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt
HP 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR
455883B21ST
HP 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR

10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | TAA | lebenslange Garantie

201,99 € ohne USt
242,39 € mit USt

Zubehör