StarTech.com

1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

Produkt-ID: NETRS2321P

  • Robustes Aluminiumgehäuse bietet zuverlässige Leistung
  • Hohe Baudrate von 460,8 Kbit/s
  • Wird mithilfe des integrierten Slotblechs und der mitgelieferten DIN-Schienenklemmen auf einer Fläche oder einer DIN-Schiene montiert
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit der kostenlosen StarTech.com Serial Device Application Software für iOS, Android und Chrome-Browser (NETRSAPP)
  • Unterstützt Telnet für betriebssystemunabhängige Kommunikation, perfekt für Windows-, Mac- und Linux®-Benutzer
  • Konfigurierbar mithilfe des Softwaredienstprogramms (nur Windows) oder Webbrowsers
  • Unterstützung für DHCP, HTTP, ICMP, ARP, IP, UDP, TCP
  • Konform mit den Standards IEEE 802.3 und IEEE 802.3u
175,99 € EUR ohne USt
211,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Auto MDIX Ja
Datenbit 5, 6, 7, 8
Flussregelung RTS/CTS, Keine
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
Parität Even, Odd, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Unterstützte Protokolle DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux: Die im Lieferumfang enthaltene Software unterstützt zur Emulation eines lokalen COM-Ports kein Linux. Verwenden Sie als Linux-Benutzer daher bitte Telnet.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Geeignet
1 - Link/Act
1 - Tx/Rx
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.6 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.36 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 19.2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 53 mm [2.1 in]
Produktgewicht 92 g [3.2 oz]
Produkthöhe 2.3 cm [0.9 in]
Produktlänge 86 mm [3.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 416 g [14.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Seriell über IP-Geräteserver
1 - DIN-Schienen-Set
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux: Die im Lieferumfang enthaltene Software unterstützt zur Emulation eines lokalen COM-Ports kein Linux. Verwenden Sie als Linux-Benutzer daher bitte Telnet.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
NETRS2321POE
1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

190,99 € ohne USt
229,19 € mit USt

Zubehör