StarTech.com

1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

Produkt-ID: NETRS2321POE

  • Unterstützt Standard-Ethernet oder Power over Ethernet (PoE)
  • Unterstützt die Protokolle UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP und ARP-Ping
  • Wandaufhängung möglich
Sehen Sie mehr
  • Integrierter 10/100 Mbit/s RJ45 LAN-Port
  • Datenübertragungsraten von bis zu 115,2 Kbit/s pro Port
  • Unterstützt Auto-Crossover (MDI/MDI-X)
  • Unterstützung für Windows ® 2000, XP 32Bit und Vista 32Bit
190,99 € EUR ohne USt
229,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3af Power-over-Ethernet
Leistung
Datenbit 6, 7, 8
Max. Datenübertragungsrate 115,2 Kbit/s
MTBF 233,403 Hours
Stoppbit 1, 2
Unterstützte Protokolle UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista (32), XP (32), 2000
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 3 - Heartbeat, Link/Activity, 10/100 Mbit/s
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 0.1A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.3 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 1.2
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 66.3 mm [2.6 in]
Produktgewicht 259 g [9.1 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 10.7 cm [4.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 29.6 cm [11.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 963 g [34 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Industrieller Seriell-über-IP-Geräteserver
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® Vista (32), XP (32), 2000

Zertifikate

Zubehör