StarTech.com

1 Port RS-232 Seriell zu IP Ethernet Geräteserver zur Hutschienennmontage

Eine kostengünstige Möglichkeit zum Verbinden, Konfigurieren und Steuern eines seriellen RS-232-Gerätes über ein IP-Netzwerk

Produkt-ID: NETRS232

  • Eine kompakte, kostengünstige Seriell-over-IP-Lösung mit einem DIN-Schienen-Slotblech
  • Redundante und flexible Stromversorgung mithilfe des mitgelieferten Netzadapters oder 10~30 V DC-Klemmleistenblockeingang
  • Schützen Sie Ihre Investition durch 15-kV-ESD-Schutz
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit der kostenlosen StarTech.com Serial Device Application Software für iOS, Android und Chrome-Browser (NETRSAPP)
  • Unterstützt Telnet für betriebssystemunabhängige Kommunikation, perfekt für Windows-, Mac- und Linux®-Benutzer
  • Unterstützt VCOM, TCP-Server, TCP-Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP
  • Konfigurierbar mithilfe des Softwaredienstprogramms (nur Windows) oder Webbrowsers
  • Bis zu 230,4 Kbit/s Baudrate
  • Unterstützt RS232-Seriell-Protokoll
  • Konform mit den Standards IEEE 802.3 und IEEE 802.3u
126,99 € EUR ohne USt
152,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Auto MDIX Ja
Datenbit 5, 6, 7, 8
Fernverwaltungsfunktion Ja
Flussregelung RTS/CTS, Keine
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Baudrate 230,4 Kbit/s
Parität None, Even, Odd, Space, Mark
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Überspannungsschutz ESD-Schutz (elektrostatische Entladung) von 15 kV
Unterstützte Protokolle VCOM, TCP Server, TCP Client, UDP, HTTP, DHCP, ICMP(PING), Static IP, ARP, Telnet
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
1 - Klemmleiste (2 Drähte)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux
Linux: Die im Lieferumfang enthaltene Software unterstützt zur Emulation eines lokalen COM-Ports kein Linux. Verwenden Sie als Linux-Benutzer daher bitte Telnet.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Senden
1 - Empfangen
1 - 10/100Mbit/s-LAN
1 - Link/Aktivität
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.2 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp H
Stromverbrauch 14.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 15.9 cm [6.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 444 g [15.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Seriell über IP-Geräteserver
1 - DIN-Schienen-Set
1 - Klemmleiste
1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
1 - Software-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux
Linux: Die im Lieferumfang enthaltene Software unterstützt zur Emulation eines lokalen COM-Ports kein Linux. Verwenden Sie als Linux-Benutzer daher bitte Telnet.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port RS-232/422/485 Seriell über IP Ethernet Wireless Geräteserver mit redundanten Strom
NETRS232485W
1 Port RS-232/422/485 Seriell über IP Ethernet Wireless Geräteserver mit redundanten Strom

Verbinden, konfigurieren und verwalten Sie remote ein RS232- oder RS422/485-Seriell-Gerät über eine WiFi-Verbindung/drahtgebundene Verbindung

327,99 € ohne USt
393,59 € mit USt
1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
NETRS2321P
1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

175,99 € ohne USt
211,19 € mit USt
1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
NETRS2321POE
1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

190,99 € ohne USt
229,19 € mit USt

Zubehör