StarTech.com

USB-C auf Gigabit Ethernet Adapter - USB 3.0

Verbinden Sie Ihren Laptop über den USB-C-Port mit einem GbE-Netzwerk

Produkt-ID: US1GC30DB

  • Fügen Sie Ihrem Laptop oder Desktop-PC über Ihren USB-Type-C-Anschluss eine Gigabit-Ethernet-Netzwerkverbindung (10/100/1000 MBit/s) hinzu
  • Unterstützt Full-Gigabit-Bandbreite durch USB 3.0 (5 Gbit/s)
  • Kompakt, leicht und kabellos für maximale Mobilität
Sehen Sie mehr
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Native Treiberunterstützung für die neuesten Versionen von Windows, macOS, Linux, Chrom OS
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Unterstützt automatische Erkennung mit 10/100/1000 MBit/s, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN
39,99 € EUR ohne USt
47,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RLT8153
Industrienormen IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 bis 10.15 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Freier USB Type-C-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 14.1 cm [5.6 in]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 17.5 cm [6.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 51 mm [2 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 58 g [2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzwerkadapter

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.7 bis 10.15 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate