StarTech.com

USB-C auf LWL Konverter - Offener SFP

Stellen Sie mit Hilfe des Gigabit-SFPs Ihrer Wahl über den USB-C-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem GbE-Netzwerk her

Produkt-ID: US1GC30SFP

  • Bietet eine Glasfaser-Netzwerkverbindung für tragbare Laptops und Tablets
  • Fiber-to-the-Desk-Konnektivität (FTTD) erhöht die Sicherheit und vermindert das Risiko von Datenlecks
  • Fügen Sie eine Gigabit-Ethernetverbindung (1000 Mbit/s) über eine USB 3.0 Typ-C-Oberfläche hinzu
Sehen Sie mehr
  • Ausgesprochen tragbares Design, und es ist kein externes Netzteil notwendig (Stromversorgung über den Bus)
  • Offener SFP-Steckplatz, kompatibel mit MSA-konformen SFP-Modulen
  • Zertifizierte Treiber für Windows, macOS und Linux
  • Plug and Play-Installation
  • Unterstützung für Wake-on-LAN
368,99 € EUR ohne USt
442,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB-C
Chipset-ID Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
Industrienormen IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX
IEEE 802.1Q VLAN-Tagging
Ports 1
Schnittstelle LWL-Ethernet
Leistung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate 1000 Mbit/s
Promiscuous Mode Ja
Steckverbinder
Externe Ports 1 - SFP-Steckplatz Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.9 bis 10.14
Linux® Kernel 3.5 bis 4.11.x, nur LTS-Versionen
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Link/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 195 mm [7.7 in]
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 26 cm [10.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 104 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Netzwerkadapter
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.9 bis 10.14
Linux® Kernel 3.5 bis 4.11.x, nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf LWL Konverter - Offener SFP
US1GA30SFP
USB 3.0 auf LWL Konverter - Offener SFP

Stellen Sie mithilfe des Gigabit-SFP Ihrer Wahl über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk her

358,99 € ohne USt
430,79 € mit USt
USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC
US1GA30SXSC
USB 3.0 auf LWL Konverter - 1000Base-SX SC

Stellen Sie über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Glasfasernetzwerk her

435,99 € ohne USt
523,19 € mit USt
USB 2.0 auf LWL Konverter - 100BaseFX SC
US100A20FXSC
USB 2.0 auf LWL Konverter - 100BaseFX SC

Verbinden Sie Ihren Laptop über den USB-A-Port mit einem 100-Mbit/s-Glasfasernetzwerk

254,99 € ohne USt
305,99 € mit USt
USB 2.0 auf LWL Konverter - Offener SFP
US100A20SFP
USB 2.0 auf LWL Konverter - Offener SFP

Stellen Sie mithilfe des 100-Mbit/s-SFPs Ihrer Wahl über den USB-A-Port Ihres Laptops eine Verbindung zu einem 100-Mbit/s-Netzwerk her

202,99 € ohne USt
243,59 € mit USt
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m
MCM1110MMLC
Gigabit Ethernet Glasfaser Medienkonverter - 850nm MM LC - 500m

Konvertieren und erweitern Sie verschiedene Netzwerke mithilfe eines Gigabit-LWL-Kabel über eine Entfernung von bis zu 550 m.

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
LWL / Glasfaser Medienkonverter - Gigabit Ethernet Medien Konverter SC 550m
ET91000SC2
LWL / Glasfaser Medienkonverter - Gigabit Ethernet Medien Konverter SC 550m

Eine Gigabit Ethernetverbindung bis zu 885km über Single-Mode SC-Faser konvertieren und verlängern

203,99 € ohne USt
244,79 € mit USt

Zubehör