StarTech.com

5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch

Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

Produkt-ID: IES51000POE

  • 4 10/100/1000Mbit/s Power over Ethernet-Ports, plus Uplink
  • Max. 15,4 W für jeden PSE/PoE Port
  • Auto-Negotiation für Netzwerkgeschwindigkeit und Voll-/Halbduplex
Sehen Sie mehr
  • Teilstreckenschaltverfahren
  • IEEE 802.3x Flussregelung bei Voll-Duplex und Gegendruck-Flussregelung bei Halb-Duplex
  • Robustes Metallgehäuse
326,99 € EUR ohne USt
392,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Realtek - RTL8370
Industrienormen IEEE 802.3af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x
Ports 5
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung Halbduplex-Gegendruck und IEEE802.3x Vollduplex
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 104 KB
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 5 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Uplink
4 - LAN
4 - PoE
Strom
Ausgangsspannung 48 DC
Ausgangsstrom 1.35 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 62
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 90 mm [3.5 in]
Produktgewicht 366 g [12.9 oz]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 13 cm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 37 cm [14.6 in]
Package Width 20.1 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gigabit Ethernet-PoE-Switch
4 - Montageschrauben
1 - Set, Gummifüße
1 - Universales Netzteil
3 - Stromkabel (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual Port PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - PCIe PoE/PSE NIC Server Adapter
ST2000PEXPSE
Dual Port PCI Express Gigabit Netzwerkkarte - PCIe PoE/PSE NIC Server Adapter

Fügen Sie zwei Power-over-Ethernet-Gigabit-Ports zu einem PCI Express-fähigen Computer hinzu

181,99 € ohne USt
218,39 € mit USt

Zubehör