StarTech.com

5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen robusten, industriellen Gigabit-Ethernet-Switch - DIN-/Wandmontage

Produkt-ID: IES51000

  • 5 unverwaltete 10/100/1000 Mbit/s-RJ45-Ethernet-Ports
  • IP30-bewertetes Metallgehäuse für DIN-Schienen- oder Wandmontage
  • Umfassende redundante Stromversorgung über zwei 12-58 V DC-Klemmleisteneingänge mit Alarmrelais
Sehen Sie mehr
  • Schutz vor Überstrom oder falscher Polarität
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich (-40°C bis 75°C)
  • Auto Negotiation von Geschwindigkeit und Duplex und automatische MDIX-Erkennung an jedem Anschluss
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Energie-effizientes Ethernet nach IEEE 802.3az
  • Unterstützt IEEE 802.x-Durchsatzsteuerung und Rückdruck
217,99 € EUR ohne USt
261,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation
IP30 (Gehäuse)
Ports 5
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung Halbduplex-Gegendruck und IEEE802.3x Vollduplex
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 128 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Max. Kabellänge 100 m [328 ft]
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 5 - RJ-45 Buchse
1 - Klemmleiste (6-adrig) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - P1-Anzeige (Strom)
1 - P2-Anzeige (Strom)
1 - ALM-Anzeige (Alarm)
5 - Link/Act
5 - Geschwindigkeitsanzeige
Strom
Eingangsspannung 12 ~ 58 DC
Mit Stromadapter Klemmleiste
Stromverbrauch 3.63W Max.
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 89 mm [3.5 in]
Produktgewicht 328 g [11.6 oz]
Produkthöhe 2.8 cm [1.1 in]
Produktlänge 11.1 cm [4.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 83 mm [3.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 523 g [18.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Gewerblicher Ethernet-Switch
2 - Wandmontagehalterungen
1 - DIN-Schienenklammer
4 - Schrauben
1 - Klemmleiste
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
622,79 € mit USt
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage
IES81000POE
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage

Schließen Sie Stromversorgung und Gigabit Ethernet-Daten an 8 PoE-fähige Geräte an, mit 30 W pro Port - Wandmontage

426,99 € ohne USt
512,39 € mit USt
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
IES51000POE
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch

Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

326,99 € ohne USt
392,39 € mit USt