Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB DVI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1920x1200 unkomprimiertem Video - 100m
Bedienen Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung mit unkomprimiertem 1920x1200 DVI-Video und USB-Tastatur/-Maus
Produkt-ID: SV565UTPDUV
- Erweiterung von unkomprimiertem 1920x1200-HD-Video
- Erweiterung um bis zu 100 m über ein einziges Cat5e/Cat6-Kabel
- Betriebssystemunabhängig - keine Software oder Treiber erforderlich
- 3 USB 2.0-Ports mit Übertragungsraten bis zu 30 Mbit/s
- Unterstützt Verbindung mit einem einzigen Computer oder Kaskadieren an einen vorhandenen KVM-Switch
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem USB DVI-KVM-Extender SV565UTPDUV können Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung über ein einziges Cat 5e- oder Cat 6-Kabel steuern. Mit unkomprimiertem 1920x1200-DVI-Video und Zugriff auf bis zu 3 angeschlossene USB-Geräte.
Dieser DVI-USB-Extender ist eine flexible Lösung für die Remote-Stromversorgung von großen High-Definition-Displays, die unkomprimierte Videoauflösung von 1920x1200 bei maximaler Entfernung unterstützt. Mit 24-Bit-Farbtiefe.
Dieser vielseitige KVM-Konsolen-Extender kann an ein einziges System angeschlossen oder an einen vorhandenen KVM-Switch für Fernbedienung von mehreren Systemen kaskadiert werden und verfügt über 3 USB 2.0-Ports am remoten Ende, sodass Sie eine Tastatur, eine Maus, einen Drucker oder andere Peripheriegeräte anschließen können. Da der Extender Cat 5e-Netzwerkkabel (oder höher) verwendet, können Sie vorhandene Infrastrukturkabel verwenden, sodass Sie den Aufwand und die Kosten für das Verlegen von Videokabeln vermeiden.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Versorgen Sie ein großes DVI-Display aus der Entfernung mit unkomprimiertem 1920x1200-Video
- Bedienen Sie ein einziges System oder einen KVM-Switch aus der Ferne über KVM-Konsolenerweiterung
- Sparen Sie Zeit und Geld durch Erweitern über ein vorhandenes Cat 5e/Cat 6-Infrastrukturkabel
Anwendungen
Bedienen Sie einen oder mehrere Server von einem entfernten Standort innerhalb desselben Gebäudes oder Campus
Fernsteuerung von gesicherten, physisch unzugänglichen Servern
Kann als Thin Client für Power User fungieren, die leistungsstarke Rackmount-Server als Desktop-Computer steuern.
Steuern und Überwachen Sie einen Remote-Server von einer anspruchsvollen Umgebung aus, wo ein PC aufgrund von Wärme, Staub usw. nicht ordnungsgemäß funktionieren würde (Fabrik, Lagerhalle, Bergbau usw.)
Ideal zum Steuern eines PCs in Bereichen, wo Lüfter- oder Festplattengeräusche unerwünscht sind, z. B. in TV-Studios.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933001 | |
UPC Code | 065030853347 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Nein | |
Einbaufähig | Nein | |
KVM-Ports | 1 | |
Mehrfach-Monitor | 1 | |
PC-Schnittstelle | USB | |
PC-Videotyp | DVI | |
Reihenschaltung | Ja | |
Leistung | ||
Farbtiefe | 24-Bit, 16,7 Mio. Farben (Truecolor) | |
IP-Steuerung | Nein | |
Max. Datenübertragungsrate | 30 Mbit/s (USB) | |
Max. Digitalauflösungen | Full Uncompressed 1920x1200 | |
Max. Übertragungsentfernung | 100 m (328 ft) | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 1 - DVI-D (25-polig) Buchse | |
1 - RJ-45 Buchse | ||
1 - USB B (4-polig) Buchse | ||
Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - DVI-D (25-polig) Buchse | |
1 - RJ-45 Buchse | ||
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Produktabmessungen geben nur eine Einheit an (entweder Host oder Remote) Config-Port: für Verwendung durch den Hersteller reserviert | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Strom | |
1 - Link | ||
1 - USB | ||
1 - Video | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 5 DC | |
Ausgangsstrom | 3 A | |
Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC | |
Eingangsstrom | 0.6 A | |
Mit Stromadapter | 2 AC-Adapter im Lieferumfang | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | C | |
Stromverbrauch | 15 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Aluminium | |
Produktbreite | 118 mm [4.6 in] | |
Produktgewicht | 857 g [30.3 oz] | |
Produkthöhe | 30 mm [1.2 in] | |
Produktlänge | 175 mm [6.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 2.5 kg [5.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Lokale Sendeeinheit | |
1 - Remote-Empfängereinheit | ||
1 - Montageset | ||
1 - DVI-Kabel | ||
1 - USB-Kabel | ||
2 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK) | ||
1 - Kurzanleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB HDMI über Cat5e / 6 KVM Konsolen Extender mit 1080p unkomprimiertem Video - 100m
Bedienen Sie einen PC aus bis zu 100 m Entfernung mit unkomprimiertem 1080p HDMI®-Video und USB-Tastatur/-Maus
USB Dual VGA KVM Verlängerung bis zu 200m - KVM Extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel
Betreiben Sie einen Dual VGA USB-fähigen PC in bis zu 198,1 m Entfernung wie bei lokaler Installation
USB DVI KVM Konseln Extender mit Seriell und Audio über Multimode Glasfaser (LWL) bis 2 km
Verlängern Sie DVI-D- (oder HDMI-)Video-, USB-, Audio- und serielle Signale auf bis zu 2 km über Glasfaser.
Zubehör
Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
SV565UTPxxx.pdf
English -
SV565UTPxxx QSG.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SV565UTPDUV_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.